chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidstechnologie
SSA-ISD-TCA
Bestel-ID 3809537
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 139,10
Artikel totaal
€ 139,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
potentiaalvrij
Kabellengte (m)
30
Communicatieprotocol
ISD
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PVC
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
In cascade monteerbaar
Ja
Coderingsniveau/manipulatiebeveiliging
laag
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Communicatieprotocol
ISD
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
potentiaalvrij
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidsschakelaar
SSA-ISD-TCA