chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidstechnologie
SI-MAGB3SMQD
Bestel-ID 3807135
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 75,40
Artikel totaal
€ 75,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidsschakelaar
SI-MAGB3SMQD
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie
potentiaalvrij
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
14
Functie
Magnetische veiligheidsschakelaar
In cascade monteerbaar
Nee
Coderingsniveau/manipulatiebeveiliging
laag
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Uitgangsfunctie
potentiaalvrij
Contacteer Support