chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidstechnologie
SI-MAGB3MM
Bestel-ID 3807134
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 26,00
Artikel totaal
€ 26,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidsschakelaar
SI-MAGB3MM
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
gladde behuizing
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Gecodeerde magneet voor magnetische veiligheidsschakelaar
In cascade monteerbaar
Nee
Coderingsniveau/manipulatiebeveiliging
laag
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Contacteer Support