chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidstechnologie
SI-RFA-DM2
Bestel-ID 3806413
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 331,50
Artikel totaal
€ 331,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Materiaal behuizing
Glasvezelversterkt polyamide
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Functie
IO-Link diagnosemodule
Eigenschappen
Communicatieprotocol
IO-Link
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Uitgangsfunctie
PNP
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidsschakelaar
SI-RFA-DM2