chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidstechnologie
SI-RF-A
Bestel-ID 3806408
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 24,70
Artikel totaal
€ 24,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidsschakelaar
SI-RF-A
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69K
Bouwvorm
Rechthoekig
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Bediening voor RFID-veiligheidsschakelaar