chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidstechnologie
SI-RFPT-UP5
Bestel-ID 3806405
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 167,70
Artikel totaal
€ 167,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidsschakelaar
SI-RFPT-UP5
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69K
Schakelelementfunctie
2 x OSSD, N.O.
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.25
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
25
Functie
RFID-veiligheidsschakelaar
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
neen
Met muting functie
Nee
Coderingsniveau/manipulatiebeveiliging
uniek
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Uitgangsfunctie
PNP
Contacteer Support