chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidstechnologie
SI-RFDT-UP8
Bestel-ID 3806396
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 196,30
Artikel totaal
€ 196,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP69K
Schakelelementfunctie
2 x OSSD, N.O.
Uitgangsfunctie
PNP
Kabellengte (m)
0.25
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
ISD
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
Thermoplastische kunststof
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Max. reikwijdte (mm)
25
Functie
RFID-veiligheidsschakelaar
In cascade monteerbaar
Ja
Heropstartvergrendeling
neen
Met muting functie
Nee
Coderingsniveau/manipulatiebeveiliging
uniek
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Communicatieprotocol
ISD
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Uitgangsfunctie
PNP
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidsschakelaar
SI-RFDT-UP8