chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidstechnologie
SI-QM100DSH
Bestel-ID 3077751
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 539,30
Artikel totaal
€ 539,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
potentiaalvrij
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Klemmenruimte
Connectortype
klemmenkast met kabelwartel
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgegoten aluminium legering
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Functie
Veiligheidsblokkeerschakelaar
In cascade monteerbaar
Nee
Coderingsniveau/manipulatiebeveiliging
laag
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Klemmenruimte
Uitgangsfunctie
potentiaalvrij
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidsschakelaar
SI-QM100DSH