chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SI-HGZ63FQDRR | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidstechnologie
SI-HGZ63FQDRR
Bestel-ID 3025584
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
potentiaalvrij
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
Spuitgegoten zinklegering
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Functie
Scharnier-veiligheidsschakelaar
In cascade monteerbaar
Nee
Coderingsniveau/manipulatiebeveiliging
ongecodeerd
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Connector
Uitgangsfunctie
potentiaalvrij
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidsschakelaar
SI-HGZ63FQDRR
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
€ 209,30
Artikel totaal
€ 209,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support