chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
S4BR30-1200-S
Bestel-ID 3812393
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.437,45
Artikel totaal
€ 1.437,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x OSSD, N.O.
Bouwvorm
met display
Elektrische aansluiting
Aansluitkabel
Materiaal behuizing
Aluminum/kunststof/spuitgegoten zink
Uitvoering behuizing
AL geanodiseerd
Omgevingstemperatuur min. (°C)
55
Omgevingstemperatuur max. (°C)
-20
Max. reikwijdte (mm)
12000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1200
Optische resolutie (mm)
30
Lichtsoort
IR
In cascade monteerbaar
Ja
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Ja
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
1200
Optische resolutie (mm)
30
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
S4BR30-1200-S