chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S4BE14-750-S | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
S4BE14-750-S
Bestel-ID 3812357
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
met display
Elektrische aansluiting
Aansluitkabel
Materiaal behuizing
Aluminum/kunststof/spuitgegoten zink
Uitvoering behuizing
AL geanodiseerd
Omgevingstemperatuur min. (°C)
55
Omgevingstemperatuur max. (°C)
-20
Max. reikwijdte (mm)
12000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
750
Optische resolutie (mm)
14
Lichtsoort
IR
In cascade monteerbaar
Ja
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Ja
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
750
Optische resolutie (mm)
14
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 969,15
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
S4BE14-750-S
Artikel totaal
€ 969,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support