chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLLCR23-1120-S | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLLCR23-1120-S
Bestel-ID 3809056
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.453,20
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP67
Schakelelementfunctie
2 x N.O.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Vlakke connector
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
12000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1120
Optische resolutie (mm)
23
Lichtsoort
IR
In cascade monteerbaar
Ja
Heropstartvergrendeling
neen
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
64
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
1120
Optische resolutie (mm)
23
Aantal stralen
64
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLLCR23-1120-S
Artikel totaal
€ 1.453,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support