chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLPVAP14-410 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLPVAP14-410
Bestel-ID 3805289
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP54
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer voor vlakke connector
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
7000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
410
Optische resolutie (mm)
14
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
26 x 28 x 410 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
41
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
410
Optische resolutie (mm)
14
Aantal stralen
41
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.274,70
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLPVAP14-410
Artikel totaal
€ 1.274,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support