chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLPVAP14-270P88 | TURCK - Your Global Automation Partner
Veiligheidslichtgordijn
SLPVAP14-270P88
Bestel-ID 3802300
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 820,30
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP54
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
7000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
270
Optische resolutie (mm)
14
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
26 x 28 x 0.0 mm
Eigenschappen
Hoogte bewakingsveld (mm)
270
Optische resolutie (mm)
14
Artikel totaal
€ 820,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLPVAP14-270P88
Contacteer Support