chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SLLP14-980 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLLP14-980
Bestel-ID 3089814
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67
Schakelelementfunctie
2 x N.O.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer voor vlakke connector
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
12000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
980
Optische resolutie (mm)
14
Lichtsoort
IR
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
neen
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
112
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
980
Aantal stralen
112
Optische resolutie (mm)
14
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 2.862,30
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLLP14-980
Artikel totaal
€ 2.862,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support