chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLLP23-280P55 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLLP23-280P55
Bestel-ID 3089551
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67
Schakelelementfunctie
2 x N.O.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Kabellengte (m)
0.3
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
12000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
280
Optische resolutie (mm)
23
Lichtsoort
IR
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
neen
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
16
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
280
Optische resolutie (mm)
23
Aantal stralen
16
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 1.021,65
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLLP23-280P55
Artikel totaal
€ 1.021,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support