chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLLCE14-350P8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLLCE14-350P8
Bestel-ID 3089115
Op voorraad
Lijstprijs
€ 719,00
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67
Kabellengte (m)
0.3
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
12000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
350
Optische resolutie (mm)
14
Lichtsoort
IR
In cascade monteerbaar
Ja
Heropstartvergrendeling
neen
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
40
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
350
Aantal stralen
40
Optische resolutie (mm)
14
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLLCE14-350P8
Artikel totaal
€ 719,00
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support