chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLLR40-280P8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLLR40-280P8
Bestel-ID 3089091
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 511,35
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67
Schakelelementfunctie
2 x N.O.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Kabellengte (m)
0.3
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
12000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
280
Optische resolutie (mm)
40
Lichtsoort
IR
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
neen
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
8
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
280
Optische resolutie (mm)
40
Aantal stralen
8
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLLR40-280P8
Artikel totaal
€ 511,35
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support