chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLLE40-1120P8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLLE40-1120P8
Bestel-ID 3089080
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67
Kabellengte (m)
0.3
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
12000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1120
Optische resolutie (mm)
40
Lichtsoort
IR
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
neen
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
32
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
1120
Aantal stralen
32
Optische resolutie (mm)
40
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 1.166,70
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLLE40-1120P8
Artikel totaal
€ 1.166,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support