chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLLR14-630P8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLLR14-630P8
Bestel-ID 3089004
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
0.3
Bouwvorm
Rechthoekig
Beschermingsgraad
IP65, IP67
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
12000
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Schakelelementfunctie
2 x N.O.
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
630
Optische resolutie (mm)
14
Lichtsoort
IR
In cascade monteerbaar
Nee
Met muting functie
Nee
Heropstartvergrendeling
neen
Aantal stralen
72
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
630
Optische resolutie (mm)
14
Aantal stralen
72
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 1.145,50
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLLR14-630P8
Artikel totaal
€ 1.145,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support