chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLLCE14-630P5
Bestel-ID 3088843
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 1.049,90
Artikel totaal
€ 1.049,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65, IP67
Kabellengte (m)
0.3
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
12000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
630
Optische resolutie (mm)
14
Lichtsoort
IR
In cascade monteerbaar
Ja
Heropstartvergrendeling
neen
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
72
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
630
Aantal stralen
72
Optische resolutie (mm)
14
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLLCE14-630P5