chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SLPMP25-1530P128 | TURCK - Your Global Automation Partner
Veiligheidslichtgordijn
SLPMP25-1530P128
Bestel-ID 3084527
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Kabellengte (m)
0.3
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
7000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1530
Optische resolutie (mm)
25
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
26 x 28 x 1528 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Ja
Aantal stralen
153
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
1530
Optische resolutie (mm)
25
Aantal stralen
153
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLPMP25-1530P128
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 3.339,65
Artikel totaal
€ 3.339,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support