chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Veiligheidslichtgordijn
SLPMR25-550
Bestel-ID 3084509
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 1.231,75
Artikel totaal
€ 1.231,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLPMR25-550
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer voor vlakke connector
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
7000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
550
Optische resolutie (mm)
25
Bouwgrootte
26 x 28 x 549 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Ja
Aantal stralen
28
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
550
Optische resolutie (mm)
25
Aantal stralen
28
Contacteer Support