chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLPMR25-410P12 | TURCK - Your Global Automation Partner
Veiligheidslichtgordijn
SLPMR25-410P12
Bestel-ID 3084497
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 1.046,30
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Kabellengte (m)
0.3
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
7000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
410
Optische resolutie (mm)
25
Bouwgrootte
26 x 28 x 410 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Ja
Aantal stralen
41
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
410
Optische resolutie (mm)
25
Aantal stralen
41
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLPMR25-410P12
Artikel totaal
€ 1.046,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support