chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLPMP14-970 | TURCK - Your Global Automation Partner
Veiligheidslichtgordijn
SLPMP14-970
Bestel-ID 3084490
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 3.751,50
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer voor vlakke connector
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
7000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
970
Optische resolutie (mm)
14
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
26 x 28 x 969 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Ja
Aantal stralen
49
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
970
Optische resolutie (mm)
14
Aantal stralen
49
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLPMP14-970
Artikel totaal
€ 3.751,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support