chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLPMR14-1110P12 | TURCK - Your Global Automation Partner
Veiligheidslichtgordijn
SLPMR14-1110P12
Bestel-ID 3084458
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 2.435,65
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Kabellengte (m)
0.3
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
7000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1110
Optische resolutie (mm)
14
Bouwgrootte
26 x 28 x 1108 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Ja
Aantal stralen
111
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
1110
Optische resolutie (mm)
14
Aantal stralen
111
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLPMR14-1110P12
Artikel totaal
€ 2.435,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support