chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLPCP25-1250
Bestel-ID 3083811
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 3.729,60
Artikel totaal
€ 3.729,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer voor vlakke connector
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
7000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1250
Optische resolutie (mm)
25
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
26 x 28 x 1248 mm
In cascade monteerbaar
Ja
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
63
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
1250
Aantal stralen
63
Optische resolutie (mm)
25
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLPCP25-1250
Home
Producten
chevron_left
Menu