chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SLPCP14-690 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLPCP14-690
Bestel-ID 3083796
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer voor vlakke connector
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
7000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
690
Optische resolutie (mm)
14
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
26 x 28 x 689 mm
In cascade monteerbaar
Ja
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
69
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
690
Optische resolutie (mm)
14
Aantal stralen
69
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 3.014,75
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLPCP14-690
Artikel totaal
€ 3.014,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support