chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLPCR25-550 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLPCR25-550
Bestel-ID 3083714
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 1.231,75
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer voor vlakke connector
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
7000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
550
Optische resolutie (mm)
25
Bouwgrootte
26 x 28 x 549 mm
In cascade monteerbaar
Ja
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
28
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
550
Optische resolutie (mm)
25
Aantal stralen
28
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLPCR25-550
Artikel totaal
€ 1.231,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support