chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLPCE25-1810 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLPCE25-1810
Bestelnummer 3083712
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
Rechthoekig
Beschermingsgraad
IP65
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer voor vlakke connector
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
7000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1810
Optische resolutie (mm)
25
Lichtsoort
IR
In cascade monteerbaar
Ja
Met muting functie
Nee
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Aantal stralen
91
Bouwgrootte
26 x 28 x 1807 mm
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
1810
Aantal stralen
91
Optische resolutie (mm)
25
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 1.542,60
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLPCE25-1810
Artikel totaal
€ 1.542,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag