chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLPCR14-1390 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLPCR14-1390
Bestelnummer 3083698
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
Rechthoekig
Beschermingsgraad
IP65
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer voor vlakke connector
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
7000
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1390
Optische resolutie (mm)
14
In cascade monteerbaar
Ja
Met muting functie
Nee
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Aantal stralen
139
Bouwgrootte
26 x 28 x 1388 mm
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
1390
Optische resolutie (mm)
14
Aantal stralen
139
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 2.031,30
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLPCR14-1390
Artikel totaal
€ 2.031,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag