chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLPR14-1810
Bestel-ID 3083655
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 2.567,60
Artikel totaal
€ 2.567,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer voor vlakke connector
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
7000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1810
Optische resolutie (mm)
14
Bouwgrootte
26 x 28 x 1807 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
181
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
1810
Optische resolutie (mm)
14
Aantal stralen
181
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLPR14-1810