chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLPR14-1110 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLPR14-1110
Bestel-ID 3083650
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 2.315,25
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabelinvoer voor vlakke connector
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
7000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1110
Optische resolutie (mm)
14
Bouwgrootte
26 x 28 x 1108 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
111
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
1110
Optische resolutie (mm)
14
Aantal stralen
111
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLPR14-1110
Artikel totaal
€ 2.315,25
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support