chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLPCE25-1390P8
Bestel-ID 3083617
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 1.307,90
Artikel totaal
€ 1.307,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Kabellengte (m)
300
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
7000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1390
Optische resolutie (mm)
25
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
26 x 28 x 1388 mm
In cascade monteerbaar
Ja
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
70
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
1390
Optische resolutie (mm)
25
Aantal stralen
70
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLPCE25-1390P8