chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLPCE14-1810P8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLPCE14-1810P8
Bestelnummer 3083598
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Kabellengte (m)
300
Bouwvorm
Rechthoekig
Beschermingsgraad
IP65
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
7000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1810
Optische resolutie (mm)
14
Lichtsoort
IR
In cascade monteerbaar
Ja
Met muting functie
Nee
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Aantal stralen
181
Bouwgrootte
26 x 28 x 1807 mm
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
1810
Optische resolutie (mm)
14
Aantal stralen
181
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 1.919,70
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLPCE14-1810P8
Artikel totaal
€ 1.919,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag