chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLPR25-1530P8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLPR25-1530P8
Bestel-ID 3083585
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Kabellengte (m)
0.3
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
7000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1530
Optische resolutie (mm)
25
Bouwgrootte
26 x 28 x 1528 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
77
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
1530
Optische resolutie (mm)
25
Aantal stralen
77
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLPR25-1530P8
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 1.899,45
Artikel totaal
€ 1.899,45
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support