chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLPE25-1670P8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLPE25-1670P8
Bestel-ID 3083574
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
€ 1.471,40
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Kabellengte (m)
0.3
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
7000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1670
Optische resolutie (mm)
25
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
26 x 28 x 1668 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
84
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
1670
Optische resolutie (mm)
25
Aantal stralen
84
Artikel totaal
€ 1.471,40
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLPE25-1670P8
Contacteer Support