chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLSCP30-450Q85
Bestel-ID 3078316
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 2.411,15
Artikel totaal
€ 2.411,15
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
18000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
450
Optische resolutie (mm)
30
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
45 x 36 x 522 mm
In cascade monteerbaar
Ja
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
30
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
450
Optische resolutie (mm)
30
Aantal stralen
30
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLSCP30-450Q85