chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LS2E30-1800Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Veiligheidslichtgordijn
LS2E30-1800Q8
Bestel-ID 3077249
Op voorraad
Lijstprijs
€ 2.232,50
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Max. reikwijdte (mm)
15000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1800
Optische resolutie (mm)
30
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
31.8 x 25.2 x 1863 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
96
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
1800
Aantal stralen
96
Optische resolutie (mm)
30
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
LS2E30-1800Q8
Artikel totaal
€ 2.232,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support