chevron_left
Menu
Home
Producten
Turck
search
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLSCP30-750P88 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLSCP30-750P88
Bestelnummer 3073986
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
Rechthoekig
Beschermingsgraad
IP65
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
18000
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
750
Optische resolutie (mm)
30
Lichtsoort
IR
In cascade monteerbaar
Ja
Met muting functie
Nee
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Aantal stralen
50
Bouwgrootte
45 x 36 x 821 mm
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
750
Optische resolutie (mm)
30
Aantal stralen
50
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 3.186,30
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLSCP30-750P88
Artikel totaal
€ 3.186,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Start aanvraag