chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SLSCP14-1500P88 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLSCP14-1500P88
Bestel-ID 3073980
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
6000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1500
Optische resolutie (mm)
14
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
45 x 36 x 1569 mm
In cascade monteerbaar
Ja
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
200
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
1500
Aantal stralen
200
Optische resolutie (mm)
14
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 6.821,10
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLSCP14-1500P88
Artikel totaal
€ 6.821,10
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support