chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLSP30-1650P88
Bestel-ID 3073970
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 5.959,20
Artikel totaal
€ 5.959,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLSP30-1650P88
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
18000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1650
Optische resolutie (mm)
30
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
45 x 36 x 1719 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
110
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
1650
Aantal stralen
110
Optische resolutie (mm)
30
Contacteer Support