chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLSP30-1050P88 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLSP30-1050P88
Bestel-ID 3073966
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 4.067,70
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
18000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1050
Optische resolutie (mm)
30
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
45 x 36 x 1120 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
70
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
1050
Optische resolutie (mm)
30
Aantal stralen
70
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLSP30-1050P88
Artikel totaal
€ 4.067,70
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support