chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLSP30-750P88 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLSP30-750P88
Bestel-ID 3073964
Op voorraad
Lijstprijs
€ 3.121,30
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Bouwvorm
Rechthoekig
Beschermingsgraad
IP65
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
18000
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
750
Optische resolutie (mm)
30
Lichtsoort
IR
In cascade monteerbaar
Nee
Met muting functie
Nee
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Aantal stralen
50
Bouwgrootte
45 x 36 x 821 mm
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
750
Optische resolutie (mm)
30
Aantal stralen
50
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLSP30-750P88
Artikel totaal
€ 3.121,30
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support