chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Veiligheidslichtgordijn
SLSCR30-1800P8
Bestel-ID 3073947
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 3.854,50
Artikel totaal
€ 3.854,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLSCR30-1800P8
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
18000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1800
Optische resolutie (mm)
30
Bouwgrootte
45 x 36 x 1869 mm
In cascade monteerbaar
Ja
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
120
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
1800
Aantal stralen
120
Optische resolutie (mm)
30