chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLSCR30-750P8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Veiligheidslichtgordijn
SLSCR30-750P8
Bestel-ID 3073940
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
18000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
750
Optische resolutie (mm)
30
Bouwgrootte
45 x 36 x 821 mm
In cascade monteerbaar
Ja
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
50
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
750
Optische resolutie (mm)
30
Aantal stralen
50
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.931,80
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLSCR30-750P8
Artikel totaal
€ 1.931,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support