chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SLSCR14-600P8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Veiligheidslichtgordijn
SLSCR14-600P8
Bestel-ID 3073928
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
6000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
600
Optische resolutie (mm)
14
Bouwgrootte
45 x 36 x 671 mm
In cascade monteerbaar
Ja
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
80
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
600
Optische resolutie (mm)
14
Aantal stralen
80
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 2.091,80
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLSCR14-600P8
Artikel totaal
€ 2.091,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support