chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SLSCE30-1500P8 | TURCK - Your Global Automation Partner
Veiligheidslichtgordijn
SLSCE30-1500P8
Bestel-ID 3073923
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
18000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1500
Optische resolutie (mm)
30
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
45 x 36 x 1569 mm
In cascade monteerbaar
Ja
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
100
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
1500
Aantal stralen
100
Optische resolutie (mm)
30
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLSCE30-1500P8
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 2.373,80
Artikel totaal
€ 2.373,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support