chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Veiligheidslichtgordijn
SLSCE30-1350P8
Bestel-ID 3073922
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 2.255,20
Artikel totaal
€ 2.255,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLSCE30-1350P8
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
18000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
1350
Optische resolutie (mm)
30
Lichtsoort
IR
Bouwgrootte
45 x 36 x 1420 mm
In cascade monteerbaar
Ja
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
90
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
1350
Aantal stralen
90
Optische resolutie (mm)
30