chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLSR30-750P8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn
SLSR30-750P8
Bestel-ID 3073896
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x N.C.
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M12 × 1
Materiaal behuizing
metaal
Uitvoering behuizing
AL
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Max. reikwijdte (mm)
18000
Functie
lichtgordijn
Hoogte bewakingsveld (mm)
750
Optische resolutie (mm)
30
Bouwgrootte
45 x 36 x 821 mm
In cascade monteerbaar
Nee
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Met muting functie
Nee
Aantal stralen
50
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
750
Optische resolutie (mm)
30
Aantal stralen
50
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLSR30-750P8
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
€ 1.823,90
Artikel totaal
€ 1.823,90
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support